Julkaise tuotteesi
STRUKTURA - Rimless bowl, S-trap
STRUKTURA - Rimless bowl, S-trap

    STRUKTURA - Rimless bowl, S-trap

    Rimless bowl, S-trap, 65 x 34 cm.

    Water-saving dual 2.6/4 L flush or standard dual 3/6 L flush.

    Concealed floor fixing kit E3078-CP to order separately.

    Tekniset tiedot
    • Complementary products

      • ETE131 : Réservoir 2,6/4 L alimentation latérale
      • ETE111 : Réservoir 3/6 L alimentation latérale
      • ETE211 : Réservoir 3/6 L alimentation par-dessous
      • E20606 : Abattant thermodur extra-plat à descente progressive
      • E4270 : Abattant thermodur
      • E70024 : Abattant thermodur à descente progressive
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteUJH101
    • TuoteperheSTRUKTURA
    • TuoteryhmäWC
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)390
    • Leveys (mm)670
    • Syvyys (mm)340
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)28.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka