Julkaise tuotteesi
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
    Arkistoitu

    Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie

    James Hardie Reveal®

    Make a dramatic statement with exposed trim that boldly frames the smooth panels with a modern industrial look. This raised trim catches available light to give your design strong geometric definition. Reveal Surround trim is available primed or with a clear anodized finish and is compatible with either primed or ColorPlus panels.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitejh-reveal-panel-surround-trim
    • TuoteperheWalls
    • TuoteryhmäWall Specialties and Trim
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-09-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)95.5
    • Leveys (tuumaa)47.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKuitusementti
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)3.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
    • IFC-luokitusSeinä
    • UNSPSC-nimiSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC-koodi301518
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_20
    • Uniclass 2015 -kuvausWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 46 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSiding
    • OmniClass-numero23-13 37 15
    • OmniClass-nimikeExterior Siding
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls