Julkaise tuotteesi
JANSEN VISS 50/60 Roof
JANSEN VISS 50/60 Roof
JANSEN VISS 50/60 Roof
    Jansen AG

    JANSEN VISS 50/60 Roof

    Welded steel constructions come into their own in roof glazing. Ultra-slimline profiles also allow designers to create large roof lights. The sealing principle is optimised for roof glazing applications but can also be easily combined with JANSEN VISS 50/60 Façades. The loadbearing construction can also be installed to run continuously from the slope to the vertical.

    Tekniset tiedot
    • 01-03-02-02

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJansen_VISS_roof_glazing
    • TuoteperheSteel facades
    • TuoteryhmäVISS
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-05-08
    • Painoksen numero3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhoseinä
    • IFC-luokitusVerhoseinä
    • ETIM-koodiEG020350
    • ETIM-nimiBuilding - Facade cladding
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 -kuvausCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass-numero23-13 33 27 11
    • OmniClass-nimikeCurtain Walls