Julkaise tuotteesi
JANSEN JANISOL HI 80 Door
JANSEN JANISOL HI 80 Door
JANSEN JANISOL HI 80 Door
JANSEN JANISOL HI 80 Door
JANSEN JANISOL HI 80 Door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL HI 80 Door

    The JANSEN JANISOL HI 80 Door system fulfils maximum insulation requirements and, with respect to safety/security and durability, is also suitable for extreme service conditions – such as those in very busy public buildings. With triple glazing, it is easy to achieve doors with excellent thermal conductivity coefficients of Ud 1.0 W/m2K. Thanks to high-tech thermal break spacer bars made of glass-fibre reinforced plastic, the new door system also benefits from excellent structural values and achieves top values in system tests (air/water/wind/mechanics). With JANSEN JANISOL HI 80 Door, JANSEN sets new benchmarks in terms of contemporary architecture combined with excellent thermal insulation.

    Tekniset tiedot
    • 01-02-04-01

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitejansen_janisol_hi_door
    • TuoteperheInsulated steel systems
    • TuoteryhmäDoors & Windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-01-10
    • Painoksen numero5
    • Syvyys (mm)80
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Heiluriovet
    • IFC-luokitusOvi
    • ETIM-koodiEC003534
    • ETIM-nimiExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 -kuvausMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 13 15
    • OmniClass-nimikeSteel Doors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors