Julkaise tuotteesi
Mondo Rondo Ottoman
JasonL

Mondo Rondo Ottoman

Hi there, I am the Mondo Round Ottoman - as comfy as a couch, without taking up as much space. You can either use me as a seat or a footrest - regardless, I will provide you with a comfortable experience. I come in 3 colour variants - light grey, light green, and light blue. I come with a sturdy rounded leg, that keeps me off the ground, preventing me from getting too dirty. I am the perfect addition to any space. I will definitely spruce up any space that I'm in.

Tekniset tiedot
  • Assembly required: Yes

    Warranty (years): 5

    Seat material: Fabric

    Frame material: Metal

    Maximum load (kg): 120

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMondo-Rondo-Ottoman
  • TuoteperheSofas and Lounges
  • TuoteryhmäMondo Office Sogas and Lounges
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-09-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)430
  • Leveys (mm)390
  • Syvyys (mm)390
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKangas
  • Nettopaino (kg)6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistotuolit

Alueellinen saatavuus

Oseania
Australia