Julkaise tuotteesi
Drej Lounge Double Chair
JasonL

Drej Lounge Double Chair

Create some comfort in your workspace with my luxurious and sophisticated design. My double lounge is not only comfortable but also spacious and inviting. Coming in a range of colours, I am sure to suit wherever you may need. Perfect for any reception area, waiting room or office, your clients will be sitting comfortably for hours on end.

Tekniset tiedot
  • Assembly required: Yes

    Warranty (years): 5

    Maximum load (kg): 240

    Product weight (kg): 37

    Seats (people): 2

    Back height (mm): 1060

    Back width (mm): 1400

    Seat height (mm): 400

    Seat width (mm): 700

    Seat depth (mm): 700

    Material: Fabric seat and back

    Frame: Black metal

    Use: Suitable for indoor

    Seat foam: High density foam

    Finish: Dark grey, Black PU

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteDrej-Lounge-Double-Chair
  • TuoteperheSofas and Lounges
  • TuoteryhmäDrej Sofas & Lounges
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-09-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)660
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)755
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKangas
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Nettopaino (kg)37
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistotuolit

Alueellinen saatavuus

Oseania