Julkaise tuotteesi
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
    JasonL

    Monarch Boardroom Chair - Medium Back

    Good day! I am the Monarch Boardroom Chair. I am adjustable, with a height range of 960mm to 1040mm. My sleek design and swivel base make me quite a versatile piece - allowing me to fit well in all spaces I'm placed in. I will be sure to accentuate the classiness of your boardroom and provide an inviting yet professional feel to it.

    Tekniset tiedot
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 5

      Seat material: PU leather

      Frame material: Metal

      Maximum load (kg): 120

      Mechanism: Knee tilt mechanism

      Seat foam: High density foam

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMonarch-Boardroom-Chair-Medium-Back
    • TuoteperheOffice Chairs
    • TuoteryhmäMonarch
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1040
    • Leveys (mm)680
    • Syvyys (mm)585
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)15.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistotuolit

    Alueellinen saatavuus

    Oseania