Julkaise tuotteesi
ASB6115 - High Power Single 15" Subwoofer
ASB6115 - High Power Single 15" Subwoofer
ASB6115 - High Power Single 15" Subwoofer

    ASB6115 - High Power Single 15" Subwoofer

    High Power Single 15" Subwoofer - ASB6115

    The ASB6115 is a high power, lightweight front-loaded vented subwoofer enclosure housing JBL’s 2265H-1 Differential Drive® dual voice coil dual gap 15" woofer. This woofer features neodymium magnet and ultra robust cone for extra long life.

    FEATURES

    • 2265H-1 15" Differential Drive® dual voice coil dual gap, neodymium magnet transducer
    • 800 watts continuous pink noise, 3200 watts peak power handling capacity
    • Large vent area for high output with low distortion
    • For ground-stacked or suspended applications in stand-alone arrays or in combination with other AE Series products


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteASB6115-High-Power-Single-15-Subwoofer
    • TuoteperheInstalled Sound
    • TuoteryhmäPoint Source Speakers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-06
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • IFC-luokitusObjekti
    • ETIM-koodiEC000682
    • ETIM-nimiLoudspeaker set
    • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC-koodi4511
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
    • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
    • OmniClass-nimikeLoudspeakers

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka