Julkaise tuotteesi
Control 322C - High-output 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker
Control 322C - High-output 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker

    Control 322C - High-output 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker

    High-output 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker
    The Control 322C delivers exceptional next-generation performance in a coaxial point source design 
    ceiling loudspeaker.

    FEATURES

    • Consistent 90° broadband pattern control.
    • Components • Kevlar-reinforced 300 mm (12 in) woofer with 75 mm (3 inch) voice-coil cone. • Medium-format compression driver.
    • Extraordinary clarity for speech and vocals with extended frequency response for music.
    • Power handling of 400 Watts with high sensitivity provides high SPL capability.
    • Advanced high-slope crossover network for constant coverage and smooth, natural midrange.
    • Clean, contemporary grille and optional backbox available.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteControl-322C-High-output-12-in-Coaxial-Ceiling-Loudspeaker
    • TuoteperheInstalled Sound
    • TuoteryhmäCeiling Speakers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-06
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • IFC-luokitusObjekti
    • ETIM-koodiEC000682
    • ETIM-nimiLoudspeaker set
    • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC-koodi4511
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
    • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
    • OmniClass-nimikeLoudspeakers

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka