Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

AC16 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF

Yksilöity viite: AC16-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-1-x-6-5-LF
Brändi: JBL Professional
Tuoteperhe: Installed Sound
Tuoteryhmä: Point Source Speakers
Julkaisupäivä: 2020-01-06
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (8)

Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF - AC16

High output, 2-way loudspeaker systems combining flexibility with high fidelity

FEATURES

  • 1” Exit Compression Driver with 90° x 90° Coverage PT™ Waveguide
  • 165 mm (6.5 in) LF transducer
  • Ultra compact enclosure
  • 320W Program
  • Dual Neutrik NL4 connectors plus screw terminal
  • Attachment points for optional U-bracket, third part OmniMount® type bracket and stand mount accessory



Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States

BIMobject-luokka: Elektroniikka - Audioelektroniikka
IFC-luokitus: Object
UNSPSC-nimi: Audio and visual presentation and composing equipment
UNSPSC-koodi: 4511
Uniclass 1.4 Koodi: L76116
Uniclass 1.4 Kuvaus: Loudspeakers
Uniclass 2.0 Koodi: PR-75-06-49
Uniclass 2.0 Kuvaus: Loudspeakers
Uniclass 2015 Koodi: Pr_70_75_36_50
Uniclass 2015 Kuvaus: Loudspeakers
NBS Reference Koodi: 75-06-49
NBS Reference Kuvaus: Loudspeakers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Audio-Visual Equipment
KaikkiLuokat Numero: 23-37 15 29 11 13
KaikkiLuokat Otsikko: Loudspeakers