Julkaise tuotteesi
AC2212/64 /95 /00 - Compact 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF

AC2212/64 /95 /00 - Compact 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF

Compact 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF - AC2212/64 /95 /00

AC2212 speakers are compact 2-way full range loudspeaker systems comprised of one 300 mm (12 in) low frequency driver and one voice-coil compression driver.

FEATURES

  • PT™ Progressive Transition™ Waveguide for good pattern control with low distortion.
  • Bi-Amp / Passive Switchable.
  • Optional U-Bracket Model MTU-4.
  • For fixed installation applications requiring a compact cabinet, such as lecture halls, corporate learning centers, small performing arts facilities, theatrical sound design, auditoriums, sports facilities and themed entertainment venues.


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAC2212-64-95-00-Compact-2-Way-Loudspeaker-with-1-x-12-LF
  • TuoteperheVintage
  • TuoteryhmäInstalled Sound
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEC000682
  • ETIM-nimiLoudspeaker set
  • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC-koodi4511
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
  • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
  • OmniClass-nimikeLoudspeakers