Julkaise tuotteesi
AC25 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 5.25” LF
AC25 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 5.25” LF
AC25 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 5.25” LF

    AC25 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 5.25” LF

    Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 5.25” LF - AC25

    High output, 2-way loudspeaker systems combining flexibility with high fidelity

    FEATURES

    • 90° x 90° waveguide with 25 mm (1 in) dome tweeter
    • 135 mm (5.25 in) LF transducer
    • Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 5.25” LF
    • 450W Program
    • Dual Neutrik NL4 connectors plus screw terminal
    • Attachment points for optional U-bracket


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAC25-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-2-x-5-25-LF
    • TuoteperheInstalled Sound
    • TuoteryhmäPoint Source Speakers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-06
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • IFC-luokitusObjekti
    • ETIM-koodiEC000682
    • ETIM-nimiLoudspeaker set
    • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC-koodi4511
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
    • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
    • OmniClass-nimikeLoudspeakers