Julkaise tuotteesi
ASB4128 - Medium Power Subwoofer 2 x 18" 2042H Drivers

ASB4128 - Medium Power Subwoofer 2 x 18" 2042H Drivers

Medium Power Subwoofer 2 x 18" 2042H Drivers - ASB4128

ASB4128 is a medium power subwoofer system comprised of two 460 mm (18 in) low frequency drivers in a front-loaded, vented configuration. The deep, rectangular cabinet allows for extended low frequency bandwidth with minimum frontal profile.

FEATURES

  • Large vent area for high output.
  • Parallel/Discrete Switchable.
  • See Array Guide on applications such as performing arts facilities, theatrical sound design, auditoriums, houses of worship, live clubs, dance-clubs/discotheques, sports facilities and themed entertainment venues.


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteASB4128-Medium-Power-Subwoofer-2-x-18-2042H-Drivers
  • TuoteperheInstalled Sound
  • TuoteryhmäPoint Source Speakers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEC000682
  • ETIM-nimiLoudspeaker set
  • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC-koodi4511
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
  • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
  • OmniClass-nimikeLoudspeakers