Julkaise tuotteesi
ASB6128 - High Power Subwoofer 2 x 18" 2242H SVG™ Driver

ASB6128 - High Power Subwoofer 2 x 18" 2242H SVG™ Driver

High Power Subwoofer 2 x 18" 2242H SVG™ Driver - ASB6128

ASB6128 is a high power subwoofer system comprised of two 460 mm (18 in) SVG Super Vented Gap low frequency drivers in a front-loaded, vented configuration.

FEATURES

  • Large vent area for high output.
  • Parallel/Discrete Switchable.
  • For fixed installation applications such as performing arts facilities, theatrical sound design, auditoriums, houses of worship, live clubs, dance-clubs/discotheques, sports facilities and themed entertainment venues.


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteASB6128-High-Power-Subwoofer-2-x-18-2242H-SVG-Driver
  • TuoteperheInstalled Sound
  • TuoteryhmäPoint Source Speakers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEC000682
  • ETIM-nimiLoudspeaker set
  • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC-koodi4511
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
  • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
  • OmniClass-nimikeLoudspeakers