Julkaise tuotteesi
BRX308-LA Line Array Element
BRX308-LA Line Array Element
BRX308-LA Line Array Element

    BRX308-LA Line Array Element

    Features

    • Dual 8-inch LF drivers and 3-inch titanium compression driver
    • Frequency range: 80 Hz–20 kHz (-10 dB)
    • 110° horizontal x 12° (variable) vertical dispersion
    • 136 dB maximum SPL
    • Variable interbox angles
    • I/O: two 4-pole NL4 connectors wired in parallel for IN/THRU use
    • Dimensions (W x H x D): 662 x 299 x 376 mm (26 x 11.8 x 14.8 inches)
    • Weight: 20.5 kg (45.2 pounds)
    Tekniset tiedot
    • SYSTEM TYPE: Modular, portable line array

      FREQUENCY RANGE (-10 dB): 80 Hz-20 kHz

      MAX PEAK SPL (2 PI): 136 dB

      NOMINAL DIRECTIVITY (H x V): 110° x 12° (variable)

      TRANSDUCERS: LF: 2 x 8" HF: 1 x 3" titanium compression

      COMPLIANCE: CE

      MATERIAL: Plywood

      COLOR/FINISH: Matte black, Duraflex

      CONNECTORS: Two 4-pole NL4 connectors wired in parallel for IN/THRU use

      WEIGHT: 20.5 kg (45.2 lb)

      DIMENSIONS (D x W x H): 376 x 662 x 299 mm (14.8 x 26 x 11.8 in)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebrx308-la_line-array-element
    • TuoteperheLive Portable
    • TuoteryhmäBRX Series
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • IFC-luokitusObjekti
    • ETIM-koodiEC000682
    • ETIM-nimiLoudspeaker set
    • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC-koodi4511
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
    • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
    • OmniClass-nimikeLoudspeakers