Julkaise tuotteesi
Control 128 W - Premium In-Wall Loudspeaker
Control 128 W - Premium In-Wall Loudspeaker
Control 128 W - Premium In-Wall Loudspeaker

    Control 128 W - Premium In-Wall Loudspeaker

    Premium In-Wall Loudspeaker
    The Control 128W is a premium in-wall speaker within the JBL Professional Control® Contractor line designed for applications such as foreground music, boardrooms, reception areas, airports, convention centers, cruise ships, retail outlets, restaurants, museums, surround locations, or any critical listening application where top performance from a loudspeaker with minimal visual impact is required.

    FEATURES

    • Components:  200 mm (8 in) polymer-coated aluminum-cone woofer with pure butyl rubber surround.  25 mm (1 in) pure-titanium dome low-diffraction swivel aimable titanium tweeter.
    • High-slope crossover for natural midrange sound.
    • Extended bandwidth performance of 30 Hz – 20 kHz.
    • 60 W continuous (120 W program, 240 W peak)  Power handling (128 W).
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteControl-128-W-Premium-In-Wall-Loudspeaker
    • TuoteperheInstalled Sound
    • TuoteryhmäIn-Wall Speakers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-06
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • IFC-luokitusObjekti
    • ETIM-koodiEC000682
    • ETIM-nimiLoudspeaker set
    • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC-koodi4511
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
    • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
    • OmniClass-nimikeLoudspeakers