Julkaise tuotteesi
Control 29AV-1 - Premium Indoor / Outdoor Monitor Speaker
Control 29AV-1 - Premium Indoor / Outdoor Monitor Speaker

    Control 29AV-1 - Premium Indoor / Outdoor Monitor Speaker

    Premium Indoor / Outdoor Monitor Speaker - Control 29AV-1

    FEATURES

    • Extended bandwidth, extremely smooth frequency response.
    • 110° x 85° HF coverage, rotatable horn.
    • 110 W transformer for 70 V or 100 V lines, with 8 ohm thru.
    • SonicGuard™ overload protection.
    • 200 mm (8 in) Kevlar cone woofer,  25 mm (1 in) titanium diaphragm compression driver.
    • Includes InvisiBall™ mounting hardware, plus ten 6 mm attachment points for suspension and  optional U-bracket.
    • Sealed input panel cover and screwdown input terminals.


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteControl-29AV-1-Premium-Indoor-Outdoor-Monitor-Speaker
    • TuoteperheInstalled Sound
    • TuoteryhmäSurface Mount Speakers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-06
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • IFC-luokitusObjekti
    • ETIM-koodiEC000682
    • ETIM-nimiLoudspeaker set
    • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC-koodi4511
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
    • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
    • OmniClass-nimikeLoudspeakers