Julkaise tuotteesi
Control 312CS - High-Output 12 in. In-Ceiling Subwoofer Loudspeaker

Control 312CS - High-Output 12 in. In-Ceiling Subwoofer Loudspeaker

High-Output 12 in. In-Ceiling Subwoofer Loudspeaker
Control 312CS is an excellent addition to JBL Control 321, 322 and 328 loudspeaker systems, or any fullrange loudspeaker system that requires extended bass response.

FEATURES

  • Kevlar-reinforced 300 mm (12 inch) subwoofer driver woofer with 75 mm (3 inch) voice-coil.
  • High power handling of 400 Watts with high sensitivity provides high SPL capability.
  • Clean, contemporary grille and optional back box available.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteControl-312CS-High-Output-12-in-In-Ceiling-Subwoofer-Loudspeaker
  • TuoteperheInstalled Sound
  • TuoteryhmäCeiling Speakers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEC000682
  • ETIM-nimiLoudspeaker set
  • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC-koodi4511
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
  • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
  • OmniClass-nimikeLoudspeakers