Julkaise tuotteesi
Control SB-2 - Stereo Input Dual Coil Subwoofer

Control SB-2 - Stereo Input Dual Coil Subwoofer

Stereo Input Dual Coil Subwoofer
The Control SB-2 provides low frequency reinforcement in subwoofer/satellite systems. The Control SB-2 is ideal for foreground music and music/paging systems in restaurants, retail establishments, theme bars, music cafes, health clubs, and other indoor applications.

FEATURES

  • Components: 250 mm (10 in) dual voice coil transducer.
  • Stereo inputs with high-pass outputs for satellite speakers.
  • Slot-load vented bandpass design.
  • Complemented full range Control Contractor Series systems.
  • High Sensitivity: 100 dB, 1 W, 1 m.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteControl-SB-2-Stereo-Input-Dual-Coil-Subwoofer
  • TuoteperheVintage
  • TuoteryhmäInstalled Sound
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEC000682
  • ETIM-nimiLoudspeaker set
  • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC-koodi4511
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
  • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
  • OmniClass-nimikeLoudspeakers