Julkaise tuotteesi
STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer
STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer
STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer
STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer
STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer
STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer

    STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer

    Dual 18" Bass Reflex Subwoofer - STX828S

    A dual 18" high power subwoofer system in a front-loaded, vented enclosure designed for maximum low-frequency performance. The STX828 has an optional wheel kit. Two drivers give 2,000 watts of continuous pink noise power handling, 4kW program and 8 kW peak.

    FEATURES

    • Dual 18 in. Super Vented Gap™ woofers for extended low frequency output.
    • Dual 18 in. Super Vented Gap™ woofers for extended low frequency output.
    • Rugged DuraFlex™ coated enclosures sized to be truck pack friendly.
    • 14-Gauge steel grille lined with acoustically transparent cloth.


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSTX828S-Dual-18-Bass-Reflex-Subwoofer
    • TuoteperheVintage
    • TuoteryhmäPortable Sound
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-06
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • IFC-luokitusObjekti
    • ETIM-koodiEC000682
    • ETIM-nimiLoudspeaker set
    • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC-koodi4511
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
    • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
    • OmniClass-nimikeLoudspeakers