Julkaise tuotteesi
VP7212MDP - Powered 12 in. 2-Way Integrated Stage Monitor Loudspeaker System

VP7212MDP - Powered 12 in. 2-Way Integrated Stage Monitor Loudspeaker System

Powered 12 in. 2-Way Integrated Stage Monitor Loudspeaker System - VP7212MDP

The VP7212MDP is a powered 12" 2-way integrated loudspeaker system designed specifically as a high-impact stage monitor.

FEATURES

  • Powered bi-amplified full-range loudspeaker with JBL DrivePack® technology for stage monitor use.
  • High-impact system with premium fidelity.
  • Field rotatable baffle for easy left/right configurations.
  • 1750 watts peak output power, 875 watts continuous.
  • 12-inch Differential Drive® low-frequency driver for extended lowfrequency output.
  • 50° x 90° coverage optimized for use as stage monitor.
  • Robust powder-coated die cast aluminum handles, designed for strength and comfort.


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteVP7212MDP-Powered-12-in-2-Way-Integrated-Stage-Monitor-Loudspeaker-System
  • TuoteperheVintage
  • TuoteryhmäInstalled Sound
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEC000682
  • ETIM-nimiLoudspeaker set
  • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC-koodi4511
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
  • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
  • OmniClass-nimikeLoudspeakers

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Anguilla
Antigua ja Barbuda
Aruba
Bahamasaaret
Barbados
Belize
Bermuda
Brittiläiset Neitsytsaaret
Caribbean Netherlands
Caymansaaret
Costa Rica
Curaçao
Dominica
Dominikaaninen tasavalta
El Salvador
Grenada
Grönlanti
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaika
Kanada
Kuuba
Martinique
Meksiko
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts ja Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent ja Grenadiinit
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Saint-Pierre ja Miquelon
Sint Maarten
Trinidad ja Tobago
Turks- ja Caicossaaret
Yhdysvallat
Yhdysvaltain Neitsytsaaret