Julkaise tuotteesi
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105

    Elbow switch - JCK105

    Robust elbow switch made of durable ABS plastic. It comes with a silver-coloured lid and a dark grey frame. It is delivered with 1 microswitch in IP67, but can also be ordered with more.

    Tekniset tiedot
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Recyclable ABS plastic.

      Dimensions (L/W/H): 250 x 95 x 22 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteelbow-switch-jck105
    • TuoteperhePlastic
    • TuoteryhmäABS
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-05-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)250
    • Leveys (mm)95
    • Syvyys (mm)23
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliABS
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)0.22
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Ovenavauslaitteet
    • IFC-luokitusOvi
    • ETIM-koodiEC001351
    • ETIM-nimiPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 -koodiPr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 -kuvausPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSwitches and Push Buttons
    • OmniClass-numero23-35 37 49
    • OmniClass-nimikePush Button Switches

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa