Julkaise tuotteesi
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117

    Elbow switch – JCK117

    Stylish, robust elbow switch with flat pressure plate in stainless steel and a core in silver anodized aluminum. The model is developed for use in exclusive environments and in old historical buildings.

    It is also available wireless as it is often difficult to run cables in old buildings.

    Tekniset tiedot
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Brushed stainless steel, Plastic.

      Dimensions: 243x80x26 mm.

      Microswitch: Standard 2pcs. Normally Open IP67. It can be ordered with 2pcs. Normally Closed IP67.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteelbow-switch-jck117
    • TuoteperheMetal
    • TuoteryhmäStainless steel
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-08-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)243
    • Leveys (mm)80
    • Syvyys (mm)26
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliPETg
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)0.41
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Ovenavauslaitteet
    • IFC-luokitusOvi
    • ETIM-koodiEC001351
    • ETIM-nimiPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 -koodiPr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 -kuvausPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSwitches and Push Buttons
    • OmniClass-numero23-35 37 49
    • OmniClass-nimikePush Button Switches

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa