Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Exterior Door Character Brick

Yksilöity viite: ext_door_brick_os_single
Brändi: JELD-WEN Northern Europe
Tuoteperhe: Exterior doors
Tuoteryhmä: Character
Julkaisupäivä: 2019-01-24
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
"Character" is an exterior door range with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for design. Now you can create an entrance with a very stylish and self-expression. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feel that Character conveys.


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: EPS
Suunniteltu: Finland
Valmistettu: Latvia

BIMobject-luokka: Doors - Door sets
IFC-luokitus: Door
UNSPSC-nimi: Doors
UNSPSC-koodi: 301715
Uniclass 1.4 Koodi: JL20
Uniclass 1.4 Kuvaus: Doors
Uniclass 2.0 Koodi: PR-59-23
Uniclass 2.0 Kuvaus: Doorsets
Uniclass 2015 Koodi: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Kuvaus: Doorsets
NBS Reference Koodi: 59-23
NBS Reference Kuvaus: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
KaikkiLuokat Numero: 23-17 11 00
KaikkiLuokat Otsikko: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty