Julkaise tuotteesi
Exterior Door Character Pulse

Exterior Door Character Pulse

4.3 / 5 tähteä4.3(6 arvostelua)
"Character" is an exterior door range with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for design. Now you can create an entrance with a very stylish and self-expression. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feel that Character conveys.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteext_door_pulse_os_single
  • TuoteperheExterior doors
  • TuoteryhmäCharacter
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-01-24
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliEPS
  • Suunniteltu:Suomi
  • Valmistettu:Latvia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Ovisarjat
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiDoors
  • UNSPSC-koodi301715
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24
  • Uniclass 2015 -kuvausDoorsets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDoors and Frames
  • OmniClass-numero23-17 11 00
  • OmniClass-nimikeDoors
  • CSI UniFormat II -koodiB2030
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Latvia
Liettua
Suomi
Viro