Julkaise tuotteesi
Interior Door FS Slide 1480 fire and sound, single, wall mounted

Interior Door FS Slide 1480 fire and sound, single, wall mounted

The sliding door FS Slide 1480 is an on-wall solution, suitable for professional and public buildings with demands for sound and fire classifications. It opens for new design possibilities and could also be used in residential houses where you maybe need to reduce sound but still want a sliding door solution. The FS Slide 1480 is available with the fire and sound combinations EI30/Rw 33dB and EI30/Rw 37dB.
Tekniset tiedot
  • •       Available with high pressure laminate, veneered and painted •       Mechanical damping activated in closed mode •       Manual operational or with mechanical closing •       Min/max door leaf with: 825mm/1525mm •       Min/max door leaf height: 1525mm/2295mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteint_door_sliding_onwall_1480_single
  • TuoteperheInterior doors
  • TuoteryhmäHigh Performance
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-08-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Suomi
  • Valmistettu:Suomi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Ovisarjat
  • IFC-luokitusOvi
  • Uniclass 2015 -koodiAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDoors and Frames
  • OmniClass-numero23-17 11 00
  • OmniClass-nimikeDoors

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Latvia
Liettua
Suomi
Viro