Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
jeld-wen-northern-europe/products/0cfbf7fe-af73-4fc3-b19d-98d20315a498
Koti
Luokat
Ovet
Ovisarjat
Exterior Door Balcony PO1894 W14 Double
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
SWEDOOR JW - FINLAND/BALTIC (inactive)
Seuraa
Exterior Door Balcony PO1894 W14 Double
Balcony is an exterior door range with glass , suitable for balconies and backyards. These doors have all the innovative solutions that can be required from a modern door of the highest class.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
jw_ext_door_balcony_po1894_w14_double
Tuoteperhe
Exterior doors
Tuoteryhmä
Balcony
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2019-01-24
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.jeld-wen.fi/ovet/ulko-ovet/ulko_ovivalikoima/tuotesivu/?productId=3402
Asennusohjeet
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/asennus_ja_huolto_ohjeet/ulko_oven_asennusohje/
Tuotesertifiointi
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/laatu/ce_merkinta/
Tekninen kuvaus
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/ovien-tekniset-tiedot/ulko_ovien_tekniset_tiedot/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Puu
Toissijainen materiaali
EPS
Suunniteltu:
Suomi
Valmistettu:
Latvia
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Ovet - Ovisarjat
IFC-luokitus
Ovi
UNSPSC-nimi
Doors
UNSPSC-koodi
301715
Uniclass 2015 -koodi
Pr_30_59_24
Uniclass 2015 -kuvaus
Doorsets
CSI MasterFormat 2014 -koodi
08 10 00
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Doors and Frames
OmniClass-numero
23-17 11 00
OmniClass-nimike
Doors
CSI UniFormat II -koodi
B2030
CSI UniFormat II -nimike
Exterior Doors
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Latvia
Liettua
Suomi
Viro
Samankaltaisia tuotteita
Simpson Door Company
Exterior French & Sash Doors
3.6
(
10
)
Lataa
Aluprof
MB-45 Door Single Opening Inwards
4.8
(
24
)
Lataa
Simpson Door Company
Craftsman Collection Doors
3.9
(
7
)
Lataa
Supa Doors
Louver Doors - True Louver Effect
4.3
(
36
)
Lataa
Aluprof
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
4.8
(
15
)
Lataa
Aluprof
MB-79N SI Panel Door Single AD24 Inward/Outward Opening
4.9
(
21
)
Lataa