Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
jeld-wen-northern-europe/products/5055e2f5-1e42-41f3-9397-0db849689bb1
Koti
Luokat
Ovet
Ovisarjat
Exterior Door Classic Ravel Single
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
SWEDOOR JW - FINLAND/BALTIC (inactive)
Seuraa
Exterior Door Classic Ravel Single
Classic is an exterior door range. The designs are inspired by the classic influences of past times combined with all the innovative solutions that can be required from a modern door of the highest class.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
jw_ext_door_classic_ravel_single
Tuoteperhe
Exterior doors
Tuoteryhmä
Classic
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2025-01-23
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.swedoor.ee/Tooted/Exterior-door/Classic/Classic-Ravel-Vaelisuksed
Asennusohjeet
https://www.swedoor.ee/tugi-ja-tehniline-info/paigaldus/vaelisuste-paigaldusjuhend
Tuotesertifiointi
https://www.swedoor.ee/meist/ce-maergistus
Tekninen kuvaus
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/ovien-tekniset-tiedot/ulko_ovien_tekniset_tiedot/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Puu
Toissijainen materiaali
EPS
Suunniteltu:
Suomi
Valmistettu:
Latvia
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Ovet - Ovisarjat
IFC-luokitus
Ovi
UNSPSC-nimi
Doors
UNSPSC-koodi
301715
Uniclass 2015 -koodi
Pr_30_59_24
Uniclass 2015 -kuvaus
Doorsets
CSI MasterFormat 2014 -koodi
08 10 00
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Doors and Frames
OmniClass-numero
23-17 11 00
OmniClass-nimike
Doors
CSI UniFormat II -koodi
B2030
CSI UniFormat II -nimike
Exterior Doors
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Latvia
Liettua
Viro
Samankaltaisia tuotteita
Simpson Door Company
Exterior French & Sash Doors
3.6
(
10
)
Lataa
Aluprof
MB-45 Door Single Opening Inwards
4.8
(
24
)
Lataa
Simpson Door Company
Craftsman Collection Doors
3.9
(
7
)
Lataa
Supa Doors
Louver Doors - True Louver Effect
4.3
(
36
)
Lataa
Aluprof
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
4.8
(
15
)
Lataa
Aluprof
MB-79N SI Panel Door Single AD24 Inward/Outward Opening
4.9
(
21
)
Lataa