Julkaise tuotteesi
Exterior Door Function F2054 W53 Double

Exterior Door Function F2054 W53 Double

Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitejw_ext_door_function_f2054_w53_double
  • TuoteperheExterior doors
  • TuoteryhmäFunction
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-02-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliEPS
  • Suunniteltu:Suomi
  • Valmistettu:Latvia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Ovisarjat
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiDoors
  • UNSPSC-koodi301715
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24
  • Uniclass 2015 -kuvausDoorsets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDoors and Frames
  • OmniClass-numero23-17 11 00
  • OmniClass-nimikeDoors
  • CSI UniFormat II -koodiB2030
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Latvia
Liettua
Suomi
Viro