Julkaise tuotteesi
Exterior Door Function F2090 Single

Exterior Door Function F2090 Single

Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitejw_ext_door_function_f2090_single
  • TuoteperheExterior doors
  • TuoteryhmäFunction
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-02-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliEPS
  • Suunniteltu:Suomi
  • Valmistettu:Latvia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Ovisarjat
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiDoors
  • UNSPSC-koodi301715
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24
  • Uniclass 2015 -kuvausDoorsets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDoors and Frames
  • OmniClass-numero23-17 11 00
  • OmniClass-nimikeDoors
  • CSI UniFormat II -koodiB2030
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors

Alueellinen saatavuus

Eurooppa