Julkaise tuotteesi
Exterior Door Function F2090 W82 Single

Exterior Door Function F2090 W82 Single

Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitejw_ext_door_function_f2090_w82_single
  • TuoteperheExterior doors
  • TuoteryhmäFunction
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-02-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliEPS
  • Suunniteltu:Suomi
  • Valmistettu:Latvia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Ovisarjat
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiDoors
  • UNSPSC-koodi301715
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24
  • Uniclass 2015 -kuvausDoorsets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDoors and Frames
  • OmniClass-numero23-17 11 00
  • OmniClass-nimikeDoors
  • CSI UniFormat II -koodiB2030
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Latvia
Liettua
Suomi
Viro