Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

;

Interior Door HP FS51 Steel Frame Single

Yksilöity viite: jw_interior_door_hp_fs51_steel_frame_single
Brändi: JELD-WEN Northern Europe
Tuoteperhe: Interior doors
Tuoteryhmä: High Performance
Julkaisupäivä: 2019-02-07
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (3)
The FS51steel frame is a high-performance interior door made for professionell usage. Suitable for Schools, Hospital, health centers etc. Fire & Sound reduction EI130/Rw 37 dB


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: Wood
Suunniteltu: Finland
Valmistettu: Finland

BIMobject-luokka: Doors - Door sets
IFC-luokitus: Door
UNSPSC-nimi: Doors
UNSPSC-koodi: 301715
Uniclass 1.4 Koodi: L411
Uniclass 1.4 Kuvaus: Doors
Uniclass 2.0 Koodi: PR-59-23
Uniclass 2.0 Kuvaus: Doorsets
Uniclass 2015 Koodi: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Kuvaus: Doorsets
NBS Reference Koodi: 59-23
NBS Reference Kuvaus: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
KaikkiLuokat Numero: 23-17 11 00
KaikkiLuokat Otsikko: Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nimi Arvo
Material Wood
Material - Core Wood

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty