Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
jeld-wen-northern-europe/products/eaa217c5-656e-41ca-88df-70b53ec6ba4e
Koti
Luokat
Ovet
Ovisarjat
Interior Door HP S6 Single
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
SWEDOOR JW - FINLAND/BALTIC (inactive)
Seuraa
Interior Door HP S6 Single
The S6 is a high-performance interior door made for professionell usage. Suitable for Offices, Schools etc. Sound reduction Rw 38 dB
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
jw_interior_door_hp_s6_single
Tuoteperhe
Interior doors
Tuoteryhmä
High Performance
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2019-01-24
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.jeld-wen.fi/ammattilaiset/tuotteet/luokitellut-ovet/
Asennusohjeet
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/latauskeskus/
Tuotesertifiointi
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/latauskeskus/#79746
Tekninen kuvaus
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/latauskeskus/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Puu
Toissijainen materiaali
Puu
Suunniteltu:
Suomi
Valmistettu:
Suomi
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Ovet - Ovisarjat
IFC-luokitus
Ovi
UNSPSC-nimi
Doors
UNSPSC-koodi
301715
Uniclass 2015 -koodi
Pr_30_59_24
Uniclass 2015 -kuvaus
Doorsets
CSI MasterFormat 2014 -koodi
08 10 00
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Doors and Frames
OmniClass-numero
23-17 11 00
OmniClass-nimike
Doors
CSI UniFormat II -koodi
C1020
CSI UniFormat II -nimike
Interior Doors
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Latvia
Liettua
Suomi
Viro
Samankaltaisia tuotteita
Simpson Door Company
Exterior French & Sash Doors
3.6
(
10
)
Lataa
Aluprof
MB-45 Door Single Opening Inwards
4.8
(
24
)
Lataa
Simpson Door Company
Craftsman Collection Doors
3.9
(
7
)
Lataa
Supa Doors
Louver Doors - True Louver Effect
4.3
(
36
)
Lataa
Aluprof
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
4.8
(
15
)
Lataa
Aluprof
MB-79N SI Panel Door Single AD24 Inward/Outward Opening
4.9
(
21
)
Lataa