Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Interior Door HP S7 Double Equal

Yksilöity viite: jw_interior_door_hp_s7_double_equal
Brändi: SWEDOOR JW - FINLAND/BALTIC
Tuoteperhe: Interior doors
Tuoteryhmä: High Performance
Julkaisupäivä: 2019-02-07
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (3)
The S7 is a high-performance interior door made for professionell usage. Suitable for places with extra demands for sound reduction like meeting rooms etc. Rw 42 dB


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: Wood
Suunniteltu: Finland
Valmistettu: Finland

BIMobject-luokka: Ovet - Ovisarjat
IFC-luokitus: Door
UNSPSC-nimi: Doors
UNSPSC-koodi: 301715
Uniclass 1.4 Koodi: L411
Uniclass 1.4 Kuvaus: Doors
Uniclass 2.0 Koodi: PR-59-23
Uniclass 2.0 Kuvaus: Doorsets
Uniclass 2015 Koodi: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Kuvaus: Doorsets
NBS Reference Koodi: 59-23
NBS Reference Kuvaus: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
KaikkiLuokat Numero: 23-17 11 00
KaikkiLuokat Otsikko: Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nimi Arvo
Material Wood
Material - Core Wood

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Wood

BIMobject®