Julkaise tuotteesi
Changing table Elit 120V Forma Corian
Jeltec

Changing table Elit 120V Forma Corian

Elit 120V Corian is an electrical height adjustable changing table with a 57-110 cm working height. The changing table has a washing area embedded to the left on the changing table surface. The changing table is equipped with a phthalate-free mattress, high side barriers, a mixer tap with pull-out shower and drainage components. Elit 120V Corian is available in Corian®. To avoid heavy lifting Elit can be complemented with Klättra, a practical staircase for changing tables.

To avoid pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteElit120Vcorian
  • TuoteperheChanging stations
  • TuoteryhmäElit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-10-18
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)55
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska