Julkaise tuotteesi
Changing table Lyfta 140 Vägg
Changing table Lyfta 140 Vägg
    Jeltec
    Arkistoitu

    Changing table Lyfta 140 Vägg

    Lyfta 140 Vägg is mounted using a rail on the wall. Neither a ladder nor stairs are needed for Lifting. Lyfta is an electric height-adjustable changing table with a working height between 30–110cm.You can easily lower the changing table to floor level so the child can climb onto the changing table without having to be lifted. When the changing table is not in use, the top can easily be folded up against the wall to save space. All our changing tables come with high side barriers, for safety and a phthalate-free mattress.

    In order to avoid pinching risks, it is very important to ensure from the outset that there is enough space for the safety distances required when installing changing tables with adjustable height. Read more about the current safety standard (ISO 3854:2019) under the link Installation guide.


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteElit140vagg
    • TuoteperheChanging stations
    • TuoteryhmäLyfta
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-01-19
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)1400
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings