Julkaise tuotteesi
Changing table Lyfta  80 Forma Corian
Jeltec
Arkistoitu

Changing table Lyfta 80 Forma Corian

Lyfta 80 Forma Corian is an electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level and then you simply set the right working height with the controller. Lyfta 80 Forma Corian includes a phthalate-free mattress and high rims and is available Corian® material.

To avoid pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLyfta80corian
  • TuoteperheChanging stations
  • TuoteryhmäLyfta
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-10-18
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)73
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings