Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Bjork 100 V

Yksilöity viite: bjork100V
Brändi: Jeltec
Tuoteperhe: Changing stations
Tuoteryhmä: Björk
Leveys (mm): 1000
Korkeus (mm): 900
Syvyys (mm): 800
Julkaisupäivä: 2016-10-17
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)
Björk 100v is part of a series of changing tables with a lovely wood finish and a fixed working height (90cm). This changing table has a washing area which is embedded to the left on the table surface. Björk 100v is equipped with 6 wire baskets (suitable for nappy storage) a phthalate-free mattress, high rims, a mixer tap and drainage components. To avoid having to lift children the changing table can be supplemented with the changing table steps, Trappan, or the traditional changing table steps, Stegen. These tables are available in birch or white laminate.


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: Steel
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden
Nettopaino (kg): 47

BIMobject-luokka: Kalusteet - Kaluste
IFC-luokitus: Furnishing Element
UNSPSC-nimi: Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi: 56
Uniclass 1.4 Koodi: L8211
Uniclass 1.4 Kuvaus: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
KaikkiLuokat Numero: 23-21 00 00
KaikkiLuokat Otsikko: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®