Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Dubbel - Bjork 120H & Skötbord Elit

Yksilöity viite: bjork120H-Elit
Brändi: Jeltec
Tuoteperhe: Changing stations
Tuoteryhmä: Björk
Syvyys (mm): 800
Julkaisupäivä: 2016-10-17
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)
If you combine Skötbord Elit with Skötbord Björk120 with sink you get a workspace with a fixed working height (90cm) and a workspace where the height is adjustable (57-110cm). These tables are equipped with phthalate-free mattresses and high rims. With the changing table with washing area, a mixer tap with pull-out shower and drainage components are included. To save lifting, Skötbord Elit can be supplemented with the Klättra climb accessory. Skötbord Björk can be supplemented with Trappan or Stegen.


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: Steel
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden
Nettopaino (kg): 84

BIMobject-luokka: Kalusteet - Kaluste
IFC-luokitus: Furnishing Element
UNSPSC-nimi: Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi: 56
Uniclass 1.4 Koodi: L8211
Uniclass 1.4 Kuvaus: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
KaikkiLuokat Numero: 23-21 00 00
KaikkiLuokat Otsikko: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®