Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Dubbel - Bjork 120H & Skötbord Lyfta

Yksilöity viite: bjork120H-Lyfta
Brändi: Jeltec
Tuoteperhe: Changing stations
Tuoteryhmä: Björk
Syvyys (mm): 800
Julkaisupäivä: 2016-10-17
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)
With the combination of Skötbord Lyfta and Skötbord Björk 120 with sink, you get a workspace that is height adjustable (30-110cm) and a workspace that has a fixed working height (90cm). These tables are equipped with phthalate-free mattresses and high rims. The changing table with washing area includes a mixer tap with pull-out shower and drainage components. To save lifting Skötbord Björk can be supplemented by steps (Trappan) or Stegen.


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: Steel
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden
Nettopaino (kg): 107

BIMobject-luokka: Kalusteet - Kaluste
IFC-luokitus: Furnishing Element
UNSPSC-nimi: Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi: 56
Uniclass 1.4 Koodi: L8211
Uniclass 1.4 Kuvaus: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
KaikkiLuokat Numero: 23-21 00 00
KaikkiLuokat Otsikko: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®