Julkaise tuotteesi
PURE Glass wall 130 to the corner for shower tray 1300 mm
Jika

PURE Glass wall 130 to the corner for shower tray 1300 mm

Glass wall 130 to the corner for shower tray 130 x 80 and 130 x 90, profile silver, glass perla
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite267424
  • TuoteperhePure
  • TuoteryhmäShower enclosures
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-11-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2000
  • Leveys (mm)200
  • Syvyys (mm)1300
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)70
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiGlass doors
  • UNSPSC-koodi30171501

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka