Julkaise tuotteesi
PURE Glass wall 795 walk in simple for shower tray 1400 mm
Jika

PURE Glass wall 795 walk in simple for shower tray 1400 mm

Glass wall 795 walk in simple for shower tray 140 x 80 and 140 x 90, profile silver, glass perla
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite268420
  • TuoteperhePure
  • TuoteryhmäShower enclosures
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-11-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2000
  • Leveys (mm)200
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)45
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiGlass doors
  • UNSPSC-koodi30171501

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka