Julkaise tuotteesi
PURE Walk in 680 x 900 for shower tray 1200 x 900, 1300 x 900 mm
Jika

PURE Walk in 680 x 900 for shower tray 1200 x 900, 1300 x 900 mm

Walk in 680 x 900 full version for shower tray 120 x 90, 130 x 90
  • profile silver
  • glass perla
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite268428
  • TuoteperhePure
  • TuoteryhmäShower enclosures
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-11-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2000
  • Leveys (mm)200
  • Syvyys (mm)900
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)73
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiGlass doors
  • UNSPSC-koodi30171501

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka