Julkaise tuotteesi
CUBITO N Wbasin mixer Click-clack waste, smooth body, 5 l/min
Jika

CUBITO N Wbasin mixer Click-clack waste, smooth body, 5 l/min

Washbasin mixer with Click-clack waste, smooth body, 5 l/min
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3111X10041141
  • TuoteperheCubito N
  • TuoteryhmäFaucets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-02-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)220
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)270
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinkiesineet
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Kiina
  • Nettopaino (kg)1.85
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka