Julkaise tuotteesi
TALAS TRENDY Kitchen wall mounted mixer, 150 mm swivel spout, chrome
Jika

TALAS TRENDY Kitchen wall mounted mixer, 150 mm swivel spout, chrome

Kitchen wall mounted mixer, 150 mm swivel spout, chrome
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3112E70042201
  • TuoteperheTalas Trendy
  • TuoteryhmäFaucets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-01-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinkiesineet
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
  • IFC-luokitusVenttiili
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka