Julkaise tuotteesi
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
    Jika

    CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers

    This Cubito vanity unit cherishes the newest trends in bathroom furnishing, namely the surprising simplicity at a glance. Full draw-out runners on the drawers, with self-close system and load capacity starting from 30 kg. Wooden décor replicates the texture and depth of solid wood. Runners for under-counter vanity feature push-to-open function, so on handles are installed. ABS edges glued by PUR adhesive maximize resistance to water.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite40J423
    • TuoteperheCubito N
    • TuoteryhmäBase units and countertops
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)480
    • Leveys (mm)590
    • Syvyys (mm)426
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
    • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
    • Valmistettu:Tsekin tasavalta
    • Nettopaino (kg)17.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiCabinets
    • UNSPSC-koodi30161801
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 -kuvausVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka