Julkaise tuotteesi
TIGO Tall cabinet, 2 door left/right, 5 shelves (1 fix shelf, 4 glass shelves)
TIGO Tall cabinet, 2 door left/right, 5 shelves (1 fix shelf, 4 glass shelves)
    Jika

    TIGO Tall cabinet, 2 door left/right, 5 shelves (1 fix shelf, 4 glass shelves)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite43J212
    • TuoteperheTigo
    • TuoteryhmäAuxiliary units
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1618
    • Leveys (mm)321
    • Syvyys (mm)319
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
    • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
    • Valmistettu:Tsekin tasavalta
    • Nettopaino (kg)25
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiCabinets
    • UNSPSC-koodi30161801
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka