Julkaise tuotteesi
CUBE Vanity unit 640 mm with two doors incl. washbasin 65 x 43 cm
Jika

CUBE Vanity unit 640 mm with two doors incl. washbasin 65 x 43 cm

CUBE Vanity unit with two doors incl. washbasin
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite453601
  • TuoteperheCube
  • TuoteryhmäBase unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)622
  • Leveys (mm)422
  • Syvyys (mm)640
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)31
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiCabinets
  • UNSPSC-koodi30161801
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 -kuvausVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
  • OmniClass-numero23-31 25 13
  • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText