Julkaise tuotteesi
CUBITO Washbasin 600 x 450 mm
Jika

CUBITO Washbasin 600 x 450 mm

CUBITO Washbasin 600 x 450 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite810423
  • TuoteperheCubito
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-11-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)170
  • Leveys (mm)450
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)12
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka