Julkaise tuotteesi
CUBITO Double washbasin 1300 x 485 mm
Jika

CUBITO Double washbasin 1300 x 485 mm

Double washbasin 1300 x 485 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite814420
  • TuoteperheCubito
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-11-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)165
  • Leveys (mm)485
  • Syvyys (mm)1300
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)35
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka